(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
FC250 annealed round plate. Can be used for various purposes. Grinding finish type P.
Part Number |
---|
613-01P |
613-02P |
613-03P |
613-04P |
613-05P |
613-06P |
613-07P |
613-08P |
613-09P |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | A (mm) | B (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,207,464 VND | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | 80 | 20 | 0.8 | ||
1,508,052 VND | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | 100 | 20 | 1.2 | ||
1,927,851 VND | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | 125 | 25 | 2.2 | ||
2,885,679 VND | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | 160 | 32 | 5 | ||
4,051,242 VND | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | 200 | 32 | 7.2 | ||
6,370,370 VND | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | 250 | 36 | 13 | ||
10,719,839 VND | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | 315 | 40 | 23 | ||
18,452,100 VND | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | 400 | 45 | 41 | ||
33,721,276 VND | 1 Piece(s) | 22 Day(s) or more | 500 | 50 | 71 |
Loading...Tải…
Material | FC250 | Heat Treatment | Annealed |