(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

SUS Screwdriver Set SD8

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of SD8

  • Tip standards
    Phillips (+)/Flathead(-)
  • Tip size / Phillips (+)
    No.1 / No.2 / No.3
  • Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
    5.5 ~ 8
  • Shaft length L (mm)
    35 ~ 150
  • Single Product/Set Classification
    Set Product
  • Shaft type
    Round
  • Magnet
    NA
  • Shaft through
    NA
  • Bolster
    NA
  • Grip Type
    Stainless Steel
  • Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
    0.8 ~ 1.1
  • Weight(g)
    700
Part Number
SD8
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

7,597,113 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Basic Specifications

Product Description

An 8-piece all-stainless steel screwdriver set, which is lightweight thanks to its sealed hollow grip section, and which features excellent workability and corrosion resistance.
[Features]
· The shaft uses martensitic stainless steel material, and the grip uses austenitic stainless steel material.
· Stainless steel tool with emphasized strength, corrosion resistance, chemical resistance and hygiene.
[Applications]
· Ideal for food-related equipment, medical equipment, cleanrooms, precision machinery, ships, marine sports, marine development.
· Ideal for places that use stainless steel bolts and nuts such as plants, waterproofing work, plumbing and cleaning equipment.

Specifications of SD8

  • Tip standards
    Phillips (+)/Flathead(-)
  • Tip size / Phillips (+)
    No.1 / No.2 / No.3
  • Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
    5.5 ~ 8
  • Shaft length L (mm)
    35 ~ 150
  • Single Product/Set Classification
    Set Product
  • Shaft type
    Round
  • Magnet
    NA
  • Shaft through
    NA
  • Bolster
    NA
  • Grip Type
    Stainless Steel
  • Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
    0.8 ~ 1.1
  • Weight(g)
    700
Part Number
SD8
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

7,597,113 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1