[Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam.
Xem chi tiết.
[Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam.
See more.
[Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship.
Xem chi tiết.
[Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee.
See more.
Interchangeable Stubby Screwdriver D-59
Specifications of D-59
-
- Tip standards
- Phillips (+)/Flathead(-)
-
- Tip size / Phillips (+)
- No.2
-
- Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
- 6
-
- Shaft length L (mm)
- 17
-
- Single Product/Set Classification
- Single Item
-
- Shaft type
- Round
-
- Magnet
- NA
-
- Grip Type
- Rubber
-
- Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
- 0.8
-
- Shaft Diameter(φ/mm)
- 6
-
- Overall Length(mm)
- 89
-
- Handle diameter(φ/mm)
- 35.5
-
- Weight(g)
- 45
-
- RoHs
- Corresponds To
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
|
201,361 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
Basic Specifications
-
- Tip standards
- Phillips (+)/Flathead(-)
-
- Tip size / Phillips (+)
- No.2
-
- Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
- 6
-
- Shaft length L (mm)
- 17
-
- Single Product/Set Classification
- Single Item
-
- Shaft type
- Round
-
- Magnet
- NA
-
- Grip Type
- Rubber
-
- Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
- 0.8
-
- Shaft Diameter(φ/mm)
- 6
-
- Overall Length(mm)
- 89
-
- Handle diameter(φ/mm)
- 35.5
-
- Weight(g)
- 45
-
- RoHs
- Corresponds To
Product Description
Stubby screwdriver with interchangeable shaft.
[Features]
· The tip is a combination of Phillips and flathead shapes.
[Applications]
· The screwdriver cannot be used for purposes other than turning screws.
· Cannot be used on live electrical equipment.
Specifications of D-59
-
- Tip standards
- Phillips (+)/Flathead(-)
-
- Tip size / Phillips (+)
- No.2
-
- Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
- 6
-
- Shaft length L (mm)
- 17
-
- Single Product/Set Classification
- Single Item
-
- Shaft type
- Round
-
- Magnet
- NA
-
- Grip Type
- Rubber
-
- Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
- 0.8
-
- Shaft Diameter(φ/mm)
- 6
-
- Overall Length(mm)
- 89
-
- Handle diameter(φ/mm)
- 35.5
-
- Weight(g)
- 45
-
- RoHs
- Corresponds To
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
|
201,361 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
Loading...Tải…
- The specifications and dimensions of some parts may not be fully covered. For exact details, refer toCác thông số kỹ thuật và kích thước của mã sản phẩm có thể không được bao phủ đầy đủ. Để biết chi tiết chính xác, hãy tham khảomanufacturer catalogsdanh mục nhà sản xuất.
Product Specifications
Features
●A screwdriver that can be used in two sizes.
●Ideal screwdriver for a limited working space.Specification
●Blade Edge:yNo.2, u6.0 x 0.8
●Shaft Length(mm):17 + 17
●Shaft Diameter(mm):6.0
●Total Length(mm):89
●Handle Diameter(mm):35.5
●SPQ(piece):5