(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Non-Slit, Blade (Large)

Non-Slit, Blade (Large)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    108,973 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
152437
152444
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng No. of blades inserted Mass
(g)
Amount Of Content

108,973 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10 pcs. 80 1 Box (10 Sheets)

317,447 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 50 pcs. 360 1 Box (50 Sheets)

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· Replacement blade that does not include a break line.
· Can also be used as a replacement blade for a scraper.

Part Number
152437
152444
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng No. of blades inserted Mass
(g)
Amount Of Content

108,973 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10 pcs. 80 1 Box (10 Sheets)

317,447 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 50 pcs. 360 1 Box (50 Sheets)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1