(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Mandrel M1201/M1301/M1401【5 Pieces Per Package】 (Part Number)

Mandrel M1201/M1301/M1401
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      772,346VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Used by mounting various wheel tools (grindstones, rubber grindstones, brushes, buffs, diamond discs), etc.

 
Part Number
M1201
M1301
M1401
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShaft Diameter
(mm)
Total Length
(mm)

772,346 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

5 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 2.3445

803,030 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

5 Pieces Per Package

9 Day(s) 345

950,509 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

5 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 460

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Mandrel Compatible Products Quantity(Pieces) 10