(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Grounding 15 A Adapter (Part Number)

Grounding 15 A Adapter
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      157,593VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]·Shape: 2P ·Rated voltage (V): 125 ·Rated current (A): 15 ·NEMA standard: N/A

 
Part Number
WH2891P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Related ToCó quan hệ vớiVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

157,593 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Other Shape 2P Rated Voltage(V) 125
NEMA standard presence NA Dimension length(mm) 35 Dimension width(mm) 34
Dimension thickness(mm) 24 Main Body Color Gray Number of outlet openings(Opening) 3
JAN Code 4989602297468