(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Staubli LB-I2R Insulator, ø2 mm Socket With Metal Screws

Staubli LB-I2R Insulator, ø2 mm Socket With Metal Screws

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      88,063VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
·Insulated, tin plated ø 2 mm socket.
·Machined brass.
·With metal screws on the insulator.
·The socket can be screw-mounted onto a perforated panel.
·Flat connection tab, 2.8 mm × 0.8 mm.

Part Number
23.0030-20
23.0030-21
23.0030-22
23.0030-24
23.0030-25
23.0030-26
23.0030-27
23.0030-28
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor

88,063 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Yellow-Green

88,063 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Black

88,063 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Red

88,063 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Yellow

88,063 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Green

88,063 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Purple

88,063 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Brown

88,063 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Gray
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Classification Pin socket Specifications 2 mm socket
Close

Comparison list