(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Staubli EB1 Insulator, ø1 mm Socket With MULTILAM

Staubli EB1 Insulator, ø1 mm Socket With MULTILAM

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • 23.1010-21
  • 23.1010-22
  • 23.1010-23
  • 23.1010-24
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      66,693VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·Brass, insulation, gold-plated, spring-loaded MULTILAM with high contact reliability ø1 mm socket.
·The socket is pushed into the perforated panel.
・ Solder connection.

 
Part Number
23.1010-24
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor

66,693 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Yellow

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Classification Banana Socket Specifications 1 mm socket