(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·Insulated, brass nickel plated, ø4 mm socket.
·The socket is pushed into a panel such as perforated plastic, metal.
·Flat connection tab, 4.8 mm × 0.8 mm, can be bent once to 90°.
Part Number |
---|
23.1015-22 |
23.1015-23 |
23.1015-24 |
23.1015-25 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Color |
---|---|---|---|---|---|
25,597 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Red | ||
25,597 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Blue | ||
25,597 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Yellow | ||
25,597 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Green |
Loading...Tải…
Classification | Pin socket | 4 mm socket |