(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·Highly flexible, nickel-plated, with ø4 mm contact-reliable spring-loaded MULTILAM plug that can be stacked on both ends.
·PVC cable outer diameter: 1.0 mm2.
Part Number |
---|
28.0116-05022 |
28.0116-10022 |
28.0116-20022 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Color | Lead wire length |
---|---|---|---|---|---|---|
139,022 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Red | 0.5 | ||
160,861 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Red | 1 | ||
198,904 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Red | 2 |
Loading...Tải…
Classification | Banana Plug | 4 mm connection |