(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
MK Duct Free Outlet Series Accessory, Combination (Part Number)

MK Duct Free Outlet Series Accessory, Combination
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      233,725VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • The product images are representative only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Product Description

RoHS-compliant ASA combination Used for cable exit from the ceiling.

 
Part Number
MDCB37
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

233,725 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material ASA Color Light Beige Size number No. 3
Color Light beige Material ASA Dimension W(mm) 87
Dimension H(mm) 100 Dimension L(mm) 100 JAN Code 4528944619646

Please check the type/dimensions/specifications of the part MDCB37 in the MK Duct Free Outlet Series Accessory, Combination series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MDCB37 trong chuỗi MK Duct Free Outlet Series Accessory, Combination.