(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Slim Power Strip (Part Number)

Slim Power Strip

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      417,309VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ Slim design with no waste.
・ Multiple AC adapters can be plugged in.
・ It prevents electric fire.
· Safe cord structure with protective coating.
・ An L-shaped plug that allows for neat wiring.

 
Part Number
WL-5015B-W
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

417,309 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Plug shape A-2 Socket shape A-2 socket Number of Insertion Openings/Split Openings 5
Switch form None Cable Length(m) 1.5 Plug angle (draw direction at front position) L Type
Color White Application For indoor use only JAN Code 4901087217076

Please check the type/dimensions/specifications of the part WL-5015B-W in the Slim Power Strip series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần WL-5015B-W trong chuỗi Slim Power Strip.