(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
LB Series Compact Selector Switch (Part Number)

LB Series Compact Selector Switch
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      655,500VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Standard bezel type that has a short body with a panel depth of 27.9 mm.
Detachable type ideal for single-board mounting.

 
Part Number
LB3S-2T6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

655,500 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Selector Contact configuration (key lock, selector) 2c Notch number 2
Terminal shape Solder terminal/tab terminal Operating part shape Knob handle Notch angle(°C) 90°

Please check the type/dimensions/specifications of the part LB3S-2T6 in the LB Series Compact Selector Switch series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LB3S-2T6 trong chuỗi LB Series Compact Selector Switch.