(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Reinforced Fitting For Plastic Duct (Part Number)

Reinforced Fitting For Plastic Duct

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      47,787VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Used to prevent the ducts (lids) from falling when plastic ducts are mounted to a wall.

 
Part Number
PDK-55
PDK-77
PDK-1010
PDK-1020
PDK-510
PDK-715
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDimension L Dimension H Type

47,787 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 36.523Size 55

66,247 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 5737Size 77

86,636 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 7765Size 1010

113,049 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 17765Size 1020

74,293 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 8723Size 510

91,051 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 13340Size 715

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color Black