(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Adapter With O-Ring For MIRALEX F (Part Number)

Adapter With O-Ring For MIRALEX F

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      259,337VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Flame retardancy material Used to connect Miralex and a flanged sleeve. With O-ring

 
Part Number
MFKH-36BA
MFKH-42BA
MFKH-54BA
MFKH-70BA
MFKH-82BA
MFKH-100BA
MFKH-125BA
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDimension L
(mm)
Compatibility/applicability

318,864 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 107.5MIRALEX 36, TS (W)-30-600

259,337 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 187MIRALEX 42, TS (W)-40-600

305,693 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 141.5MIRALEX 54, TS (W)-50-600

429,625 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 253MIRALEX 70, TS (W)-65-600

451,508 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 191.5MIRALEX 82, TS (W)-80-600

747,654 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 214MIRALEX 100, TS (W)-100-600

1,514,347 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 380MIRALEX 125, TS (W)-125-600

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color Black Material Resin