(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Coupling for MIRALEX F (Part Number)

Coupling for MIRALEX F

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      258,533VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ It is used for connecting MIRALEX F to each other and FEP pipes of other companies
・ FEC-20 and FEC-200 are screw mount type

 
Part Number
FEC-30B
FEC-40B
FEC-50B
FEC-65B
FEC-80B
FEC-100B
FEC-125
FEC-150
FEC-200
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Pipe Diameter Outer diameter (φD)
(mm)

258,533 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX F3057

289,273 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX F 4072

387,116 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX F5084

511,024 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX F65108

687,975 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX F80127

995,088 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX F100157

905,341 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX F125193

1,160,189 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX F150227

3,194,956 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX F200272

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color Black Material Resin