(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Angled Connector For MIRALEX F (30°) (Part Number)

Angled Connector For MIRALEX F (30°)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      375,565VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

· Used for installing MIRALEX F to a box, etc., at an angle.

 
Part Number
FEKN-30B
FEKN-40B
FEKN-50B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Pipe Diameter

375,565 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX F30

423,394 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX F 40

487,289 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX F50

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color Black Material Resin