(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Half-Split Coupling For MIRALEX (Part Number)

Half-Split Coupling For MIRALEX

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      788,059VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Used for interconnecting MIRALEX pipes.
· Half-split type with good workability and that can be constructed simply by fastening the nuts.

 
Part Number
MFC-82H
MFC-100H
MFC-125H
MFC-150H
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Pipe Diameter

788,059 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX 82

1,125,456 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX 100

1,561,278 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX 125

2,105,808 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX 150

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color Black Material Resin