(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Flame retardancy material is used. Used to connect Square FLEX and Miralex (F). Comes with waterproof ring
Part Number |
---|
KFEFE-30 |
KFEFE-50 |
KFEFE-100 |
KFEMF-30 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Material | Compatible Pipe Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|
317,985 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Other | Square FLEX 30 ⇔ MIRALEX (F) FEP-30 | ||
387,613 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Other | Square FLEX 50 ⇔ MIRALEX (F) FEP-50 | ||
905,341 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Other | Square FLEX 100 ⇔ MIRALEX (F) FEP-100 | ||
314,412 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Resin | Square FLEX 30 ⇔ MIRALEX (F) MFX-28 |
Loading...Tải…
Color | Black |