(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pest Repellent Ranger N (Sheet Type) (Part Number)

Pest Repellent Ranger N (Sheet Type)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,927,789VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Sheet made of soft PVC that contains a pungent substance that rodents hate.
· Ideal for plugging the passage such as a through-hole on a wall, etc.
· Can be easily cut into a desired size with scissors, utility knife, etc.

 
Part Number
MMH-NST3020
MMH-NST3050
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength
(mm)

1,927,789 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 2,000

3,722,326 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 5,000

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color Grey Material Resin