(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Joint Box for Hanging Bolt (Part Number)

Joint Box for Hanging Bolt

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      56,100VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ Ideal for mounting on hanging bolts such as in a double ceiling.
・ It can be attached to either 3/8 or 4/8 inch bolts.
・ Deep type with sufficient wiring space.
・ Single-action installation on the base.

 
Part Number
MBT-1B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

56,100 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Resin Protection Function (Environmental Resistance) N/A Representative Standard N/A
Circuit Board / Interior Panel N/A Installation Unspecified Hole Machining Compatible Not Compatible
Shape Unspecified

Please check the type/dimensions/specifications of the part MBT-1B in the Joint Box for Hanging Bolt series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MBT-1B trong chuỗi Joint Box for Hanging Bolt.