(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Molded Case Circuit Breakers (MCCB) NF-UR Series with accessories (Part Number)

Molded Case Circuit Breakers (MCCB) NF-UR Series with accessories
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      46,866,250VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
NF800-UEW 3P 800A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

46,866,250 VND

1 Piece(s) Quote

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Ampere frame 800AF Rated block capacity AC 200 V(kA) 200 Rated block capacity AC 400 V(kA) 200
Rated block capacity, voltages except VAC 100/200/400, VDC 250 Available Number of Poles 3 Rated Current(A) 800
Connection Method Surface type Representative Standard CE Dimension height(mm) 322
Dimension width(mm) 210 Dimension depth(mm) 252 Type No-fuse breaker
Rated block capacity AC 415 V(kA) 200 Rated block capacity AC 230 V(kA) 200 Rated breaking capacity (kA) 35 (69 V AC), 170 (500 V AC), 200 (440 V AC / 380 V AC)

Please check the type/dimensions/specifications of the part NF800-UEW 3P 800A in the Molded Case Circuit Breakers (MCCB) NF-UR Series with accessories series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NF800-UEW 3P 800A trong chuỗi Molded Case Circuit Breakers (MCCB) NF-UR Series with accessories.