(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Environmentally Friendly EM Series End Cover (Standard Type) G Type (Part Number)

Environmentally Friendly EM Series End Cover (Standard Type) G Type

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      81,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Used for lead-in to double-layer ceilings
· Can be connected and also detached in a single action.

Part Number
MFSE-16GE
MFSE-22GE
MFSE-28GE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Pipe Diameter Length
(mm)
Height
(mm)

81,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) PF pipe 16 (except MF)16547

92,500 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) PF pipe 22 (except MF)20054

152,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) PF pipe 28 (except MF)24668

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color Milky White Material Resin Type G