(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Used for binding a CD/PF pipe to a reinforcing bar, etc.
· Features a resin coating so that it does not scratch the pipes.
· Bundled by a clip that can be hooked on a belt for convenience.
Part Number |
---|
CB-1B |
CB-2B |
CB-2Y |
CB-B |
CB-Y |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Color | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
242,000 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Black | Black | ||
370,750 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Black | Black | ||
370,750 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Yellow | Yellow | ||
180,000 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Black | Black | ||
180,000 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Yellow | Yellow |
Loading...Tải…
Material | Iron | Outer diameter (φD)(mm) | 0.9 | Length(mm) | 300 |