(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
40×40×28 mm DC Fan for Server (12.8 to 31.3 CFM) (Part Number)

40×40×28 mm DC Fan for Server (12.8 to 31.3 CFM)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      895,921VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・40 × 40 × 28 mm Server DC Fan.

 
Part Number
PF40281B2-000U-A99
PF40281B3-000U-A99
PF40281BX-000U-A99
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConsumption Power
(W)
SPEED
(RPM)
Air Volume
(CFM)
Static Pressure
(Inch-H₂O)
Noise
(dB)
Weight
(g)

896,339 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 2.961300018.01.1048.745.0

896,339 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 1.951100015.40.7843.945.0

895,921 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 10.802200031.32.8162.042.0

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type DC Fan Size 40x40 Thickness Other
Input Voltage DC12V Detailed Size (W×H×D)(mm) 40×40×28 Bearing Type 2 Ball
FUNCTION Category AUTO RESTART