(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
L Series Input Unit (Part Number)

L Series Input Unit
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,377,500VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Output unit for L series.

 
Part Number
LX10
LX28
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRated Input Voltage
(V)
Number Of Inputs
(Point)

3,377,500 VND

1 Piece(s) Quote AC100 to 120V16

3,377,500 VND

1 Piece(s) Quote AC100 to 240V8

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of Outputs NA Number of Outputs(Point) NA Type of unit Input