(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
MELSEC-Q Series Power Measurement Unit (Part Number)

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,011,250VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Power measurement unit for MELSEC-Q Series.

 
Part Number
QE8WH4VT
QE81WH
QE81WH4W
QE82LG
QE83WH4W
QE84WH
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngType of unit

2,011,250 VND

1 Piece(s) Quote -

11,715,000 VND

1 Piece(s) Quote -

11,715,000 VND

1 Piece(s) Quote -

18,878,750 VND

1 Piece(s) Quote Insulation monitoring unit

22,635,000 VND

1 Piece(s) Quote Power measurement unit (3 ch)

24,645,000 VND

1 Piece(s) Quote Power measurement unit (4 ch)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Representative Standard CE / UL / CUL