(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
MELSEC-QS/WS Ethernet Interface Unit (Part Number)

MELSEC-QS/WS Ethernet Interface Unit
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      12,055,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Ethernet interface unit for MELSEC-QS/WS.

 
Part Number
WS0-GETH00200
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

12,055,000 VND

1 Piece(s) Quote

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Communication Interface (Transmission Standard) Ethernet Representative Standard CE / UL / CUL Type of unit Ethernet interface unit

Please check the type/dimensions/specifications of the part WS0-GETH00200 in the MELSEC-QS/WS Ethernet Interface Unit series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần WS0-GETH00200 trong chuỗi MELSEC-QS/WS Ethernet Interface Unit.