(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ATEN Peripheral Device Switch US234 (Part Number)

ATEN Peripheral Device Switch US234
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,959,240VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ATEN Peripheral Switch US234
-2-port USB 3.0 Peripheral Sharing device
・Before Ordering, Please Check the details of the catalog below.

Part Number
US234
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,959,240 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type KVM Connecting Part Port-Link/USB/VGA(Computer Part) - / 2 x USB Type B Male (Blue) / - No. of Connecting Port 2
Size (L x W x H)(mm) 94 x 93 x 27