(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

ATEN KVM Extender CE690 (Part Number)

ATEN KVM Extender CE690
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      71,451,490VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ATEN KVM Extender CE690
- Long distance DVI KVM light extender
- Can connect to Computers or KVM Console from a Local/Remote console
- Superior Video Quality up to Maximum 1,920 x 1,200 @Supports 60 Hz (24 bit) - Transmits high-quality images over long distances (up to 20 km)
- Touch Screen Support - General Touch Screen Connection Possibility including Multi Touch up to Maximum 10 Points (additional device driver is not needed)
- Connection to Local and Remote Devices by using a Single Optical Cable
- Dual Console Operation - System Control by using USB Keyboard, Monitor, and Mouse Console both Local and Remote
- RS-232 Serial Port - Connection of Serial Devices such as Serial Terminal or Bar Code Scanner (baud rate at 115,200 bps)
- PC Wakeup Support - Turn on PC via RS-232 at the Local Site using The Select Button on The Remote Device
・Before Ordering, Please Check the details of the catalog below.

Part Number
CE690-AT-K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

71,451,490 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Extender Type KVM Extender KVM Port Video : 1 x DVI-D Female (White), USB(Keyboard/Mouse) : 1 x USB Type B Female (White)
Consumption Power DC 5.3V, 10.2W Size (L x W x H)(mm) 215 x 178 x 42 RS-232 1 x DB-9 Female (Black)