(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Materials] Phosphor bronze (C5191W-H)
[Processing] Metal plating (nickel base)
Part Number |
---|
HJB-3040 |
HJB-3060 |
HJB-3080 |
HJB-3100 |
HJB-6040 |
HJB-6060 |
HJB-6080 |
HJB-6100 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Size L (mm) | Height (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85,558 VND | 50 Piece(s) | 20 Day(s) or more | 10 | 4 | 3.7 | ||
85,558 VND | 50 Piece(s) | 20 Day(s) or more | 10 | 6 | 3.7 | ||
85,558 VND | 50 Piece(s) | 20 Day(s) or more | 10 | 8 | 3.7 | ||
85,558 VND | 50 Piece(s) | 20 Day(s) or more | 10 | 10 | 3.7 | ||
85,558 VND | 50 Piece(s) | 20 Day(s) or more | 10 | 4 | 6 | ||
85,956 VND | 50 Piece(s) | 20 Day(s) or more | 10 | 6 | 6 | ||
85,956 VND | 50 Piece(s) | 20 Day(s) or more | 10 | 8 | 6 | ||
85,956 VND | 50 Piece(s) | 20 Day(s) or more | 10 | 10 | 6 |
Loading...Tải…
Material quality | Phosphor bronze (C5191W-H) | Surface treatment | Metal plating (nickel base) |