(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

San Ace (Sunace) 60 W 9WL Type (Part Number)

San Ace (Sunace) 60 W 9WL Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,978,333VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

With protection degree IP68 water- and dustproofing, it has the longest product life in the industry class. Ideal for cooling power conditioners for photovoltaic power generation, rapid chargers for electric vehicles, LED panels, etc.

 
Part Number
9WL0612P4H001
9WL0612P4J001
9WL0612P4S001
9WL0624P4H001
9WL0624P4J001
9WL0624P4S001
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSRated Voltage Maximum air flow (DC input)
(m3/min)
Sound pressure level (for DC input)
(dB)
Maximum static pressure (for DC input)
(Pa)
Rated Current
(A)
Rated input
(W)

1,978,333 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10DC12V0.7836970.172.04

2,022,160 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 10DC12V1.1471820.394.68

2,065,985 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 10DC12V1.4533000.678.04

1,978,333 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 10DC24V0.7836970.081.92

2,022,160 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 10DC24V1.1471820.194.56

2,065,985 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10DC24V1.4533000.348.16

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Model DC Fan Frame Size 60x60 Frame thickness 25mm
Sensor specifications Pulse Classification Long Life / Waterproof Safety standards UL / CUL / TUV / CSA
Frame Shape Without Gusset Frame Material Aluminum Life Expectancy(h) 180000
Protection function Current cut method, reverse connection protection Features With PWM control Flame-Retardant Grade Blade: UL94V-1