(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
12.7mmx6m Marking Tape (Stainless) EA983XB-1 (Part Number)

12.7mmx6m Marking Tape (Stainless) EA983XB-1
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      855,866VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・For engraving markings on stainless steel bands
・Length-265mm
・Band size-12.7mm x 0.13mm x 6m
・Band material-Stainless steel
・With 2 rolls of band
・Weight-540g
・Name…Spare tape

 
Part Number
EA983XB-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

855,866 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Stainless Steel