(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Aluminum Terminal Box (M Series) (Part Number)

Aluminum Terminal Box (M Series)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      456,307VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SG-MTB-4P
SG-MTB-6P
SG-MTB-10P
SG-MTB-15P
SG-MTB-20P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDimension vertical H
(mm)
Dimension depth D
(mm)
Thickness
(mm)
The number of Terminal

456,307 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 50801.2T4P

474,798 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 501001.2T6P

542,599 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 501301.2T10P

644,301 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 701801.4T15P

712,103 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 702301.4T20P

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Multi Terminal Box Dimension width W(mm) 70 Material Aluminum