(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
A clamp sensor for direct current circuit 16 ch current monitors
[Specifications]Cord length: 30 m
Specifications | Cord length: 30m | Trusco Code | 768-3251 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part CT-30PV in the Clamp sensor for DC circuit 16ch DC monitor series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CT-30PV trong chuỗi Clamp sensor for DC circuit 16ch DC monitor.