(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ No cable processing required
・ Easy to identify wiring
[Applications]
・ For testing temporary wiring, models, teaching materials, etc.
・ Ideal for confirming energization (conduction), etc.
・ For manufacturers and school materials related to electricity handling
Classification | Coaxial test lead | Length (L)(mm) | 400 | Lead wire (SQ) | 0.3 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4523956102100 | Trusco Code | 437-0961 | Packaged content and set content | Packaged content: 6 total including one each of red and black Set content: 12 total including one each of red and black |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TLA-210 in the Test Lead Set series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TLA-210 trong chuỗi Test Lead Set.