(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Voltage Detector

Voltage Detector
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      60,737,521VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
767703
767706
767710
767711
767720
767721
767730
767731
767733
767740
767750
767903
767906
767910
767920
767930
767940
767941
767950
767951
767960
767961
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal voltage (UN)
(kV)
Total length (lG)
(mm)
Insertion depth (IO)
(mm)

60,737,521 VND

1 Piece(s) 44 Day(s) 3 kV1080 mm285 mm

60,737,521 VND

1 Piece(s) 44 Day(s) 6 kV1080 mm285 mm

60,737,521 VND

1 Piece(s) 44 Day(s) 10 kV1080 mm285 mm

61,195,490 VND

1 Piece(s) 44 Day(s) 3 ... 10 kV1415 mm620 mm

60,851,998 VND

1 Piece(s) 44 Day(s) 20 kV1230 mm435 mm

62,512,128 VND

1 Piece(s) 44 Day(s) 6 ... 20 kV1575 mm780 mm

61,195,490 VND

1 Piece(s) 44 Day(s) 30 kV1415 mm620 mm

62,683,874 VND

1 Piece(s) 44 Day(s) 10 ... 30 kV1675 mm880 mm

65,717,880 VND

1 Piece(s) 44 Day(s) 3 ... 10 / 10 ... 30 kV1675 mm880 mm

68,580,142 VND

1 Piece(s) 44 Day(s) 6 ... 20 kV1575 / 990 mm780 / 185 mm

69,209,856 VND

1 Piece(s) 44 Day(s) 10 ... 30 kV1675 / 990 mm880 / 185 mm

63,141,842 VND

1 Piece(s) 44 Day(s) 3 kV1150 mm285 mm

63,141,842 VND

1 Piece(s) 44 Day(s) 6 kV1150 mm285 mm

63,141,842 VND

1 Piece(s) 44 Day(s) 10 kV1150 mm285 mm

63,256,320 VND

1 Piece(s) 44 Day(s) 20 kV1300 mm435 mm

63,657,050 VND

1 Piece(s) 44 Day(s) 30 kV1485 mm620 mm

70,984,463 VND

1 Piece(s) 44 Day(s) 6 ... 20 kV1650 / 1050 mm780 / 185 mm

63,599,782 VND

1 Piece(s) 44 Day(s) 3 ... 10 kV1485 mm620 mm

71,614,178 VND

1 Piece(s) 44 Day(s) 10 ... 30 kV1750 / 1050 mm880 / 185 mm

64,744,704 VND

1 Piece(s) 44 Day(s) 6 ... 20 kV1645 mm780 mm

67,950,456 VND

1 Piece(s) 44 Day(s) 3 ... 10 / 10 ... 30 kV1745 mm880 mm

65,088,166 VND

1 Piece(s) 44 Day(s) 10 ... 30 kV1745 mm880 mm

Loading...Tải…

  1. 1