(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Molded Case Circuit Breaker-JBS Series (800AF) (Part Number)

Molded Case Circuit Breaker-JBS Series (800AF)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      21,387,280VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
JBS-803(700A)
JBS-803(800A)
JBS-804(700A)
JBS-804(800A)
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRated Current
(A)
Dimension width
(mm)

21,387,280 VND

50 Piece(s) 7 Day(s) 700A210

21,387,280 VND

50 Piece(s) 7 Day(s) 800A210

24,043,363 VND

50 Piece(s) 7 Day(s) 700A280

24,043,363 VND

50 Piece(s) 7 Day(s) 800A280

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Ampere frame 400 AF or more Dimension height(mm) 415 The number of poles 3P3E
Frame Size (AF) 800 Standard Trip Method Thermal Magnetic Rated breaking current (kA)(AC220V) 42
Rated breaking current (kA)(AC460V) 35 Rated breaking current (kA)(AC600) 22