(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Molded Case Circuit Breaker-JBS Series (400AF) (Part Number)

Molded Case Circuit Breaker-JBS Series (400AF)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,898,620VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
JBS-403(250A)
JBS-403(300A)
JBS-403(350A)
JBS-403(400A
JBS-404(250A)
JBS-404(300A)
JBS-404(350A)
JBS-404(400A)
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRated Current
(A)
The number of poles

6,898,620 VND

50 Piece(s) 7 Day(s) 250A3P3E

6,898,620 VND

50 Piece(s) 7 Day(s) 300A3P3E

6,898,620 VND

50 Piece(s) 7 Day(s) 350A3P3E

6,898,620 VND

50 Piece(s) 7 Day(s) 400A3P3E

7,598,535 VND

50 Piece(s) 7 Day(s) 250A4P3E

7,598,535 VND

50 Piece(s) 7 Day(s) 300A4P3E

7,598,535 VND

50 Piece(s) 7 Day(s) 350A4P3E

7,598,535 VND

50 Piece(s) 7 Day(s) 400A4P3E

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Frame Size (AF) 400 Standard Trip Method Thermal Magnetic Acquired Standards K S
Rated breaking current (kA)(AC460V) 35