(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
MCS-MIDI Wire Connection Tool (Part Number)

MCS-MIDI Wire Connection Tool
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      36,533VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A tool for use with 231, 232, 721, 722, 723, 731, 732, and 769 Series spring connectors. Connecting and disconnecting wires is made easy by using this tool.

 
Part Number
231-131
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

36,533 VND

25 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Other Color White Features Easy Mount on Connector
Product Type Operating lever Applicable pin pitch(mm) 5/5.08 / 7.5/7.62 Color Natural
Note For male connector and female connector

Please check the type/dimensions/specifications of the part 231-131 in the MCS-MIDI Wire Connection Tool series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 231-131 trong chuỗi MCS-MIDI Wire Connection Tool.