(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Industrial USB Hub (4/7 Port) (Part Number)

Industrial USB Hub (4/7 Port)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,788,936VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
UGATE-400H
UGATE-401F
UGATE-700H
UGATE-701F
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSpecifications (Bus Interface) Power Consumption (Power Supply)

7,788,936 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) USB Specification Rev 2.0, High-Speed1.3A @ 12VDC

15,345,539 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) USB Specification Rev 2.0, Full-Speed1.5A @ 12VDC

13,547,183 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) USB Specification Rev 2.0, High-Speed2.3A @ 12VDC

23,002,329 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) USB Specification Rev 2.0, Full-Speed2.5A @ 12VDC

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Communication method before conversion USB Number of master-slave electrodes 1:N Representative Standard CE
Input Voltage (power supply) 12 ~ 48VDC Operating Temperature (Operating Environment) -40~85℃ Storage Temperature (operating environment) -40~85℃
Humidity (operating environment) 5 – 95% No-Condensing Certification CE, FCC, KC