(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Cable Tie Gun (Stainless Steel Binding Band, Binding Tool) (Part Number)

Cable Tie Gun (Stainless Steel Binding Band, Binding Tool)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,399,387VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・It is a cable tie gun that can be used for a binding band of 7.9 mm or less in width and 0.3 mm or less in thickness.
•Related Keywords: JEONO, JEONO Electricity Inc, Binding Tool, Cable Tie Gun, Stainless Steel Binding Band Tool

 
Part Number
JOT-2065-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

7,399,387 VND

1 Piece(s) 11 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Special Equipment Stainless Steel Applicable Binding Band Width 7.9mm or less in width Applicable Binding Band Thickness 0.3mm or less

Please check the type/dimensions/specifications of the part JOT-2065-3 in the Cable Tie Gun (Stainless Steel Binding Band, Binding Tool) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần JOT-2065-3 trong chuỗi Cable Tie Gun (Stainless Steel Binding Band, Binding Tool).