(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Rolled Steel Control Box (Part Number)

Rolled Steel Control Box
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      517,834VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
HY-3001
HY-3002
HY-3003
HY-3004
HY-3005
HY-3006
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDimension (A)
(㎜)
Dimension (B)
(㎜)
Dimension (C)
(㎜)
Dimension (D)
(㎜)
Dimension (E)
(㎜)
Amount
(Bulbs)

517,834 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 10031.518.515.5-1

530,223 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 150344138502

538,482 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 20036.563.560.5503

546,742 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 250398683504

552,938 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 30041.5108.5105.5505

563,260 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 35044131128506

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Control box Material Iron Intermediate plate Board
Installation Specified Dimension (F) Ø30.3 ±0.1 Installation Hole(Ø) 30