(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Type | Selector | Shape | Rectangular type | Mounting Hole | Others |
---|---|---|---|---|---|
Illumination | None | With key | None | Terminal shape | Screw terminal |
Please check the type/dimensions/specifications of the part HY-A333 in the Ammeter Circuit Cam Switch series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HY-A333 trong chuỗi Ammeter Circuit Cam Switch.
Part Number |
---|
HY-A332 |
HY-A343 |
HY-V332 |
HY-V343 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Usage |
---|---|---|---|---|---|
472,418 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) | 3P 3W 2 C.T | ||
513,716 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) | 3P 3W 3 C.T | ||
472,418 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) | 3P 3W 2 P.T | ||
472,418 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) | 3P 4W 3 P.T |