(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

WIRE TO BOARD【15,000 Pieces Per Package】 (Part Number)

WIRE TO BOARD
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,656,325VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
YST200-REEL15K-R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

6,656,325 VND

1 Pack(s)

15,000 Pieces Per Package

15,000 Pieces Per Package

4 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connector Shape Others Connector series initials Y, Z Application Cable connection
Allowable Current(A) AC/DC 2 Allowable Voltage(V) AC/DC 250 Wire connection method Crimping
Connection direction Straight Protection function (environmentally resistant) None Product Type terminal
Pitch 2.00 Operating Temperature(℃) -25 ~ +85 Contact Resistance(mΩ max) 30
Withstanding Voltage((AC) V/1min) 1000 Insulation Resistance(MΩ Min) 1000 Applicable Wire(AWG #) #22~30
Application automotive, industrial application, robot

Please check the type/dimensions/specifications of the part YST200-REEL15K-R in the WIRE TO BOARD series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần YST200-REEL15K-R trong chuỗi WIRE TO BOARD.