(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

SMW250-NN【100 Pieces Per Package】 (Part Number)

SMW250-NN
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      311,938VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SMW250-02
SMW250-03
SMW250-04
SMW250-05
SMW250-06
SMW250-07
SMW250-08
SMW250-09
SMW250-10
SMW250-11
SMW250-12
SMW250-13
SMW250-14
SMW250-15
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA B C

311,938 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) 7.45.82.5

327,347 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) 9.98.35.0

333,512 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) 12.410.87.5

352,004 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 14.913.310.0

361,248 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 17.415.812.5

367,413 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 19.918.315.0

385,902 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 22.420.817.5

392,068 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 24.923.320.0

413,641 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 27.425.822.5

466,032 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 29.928.325.0

413,641 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 32.430.827.5

444,459 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 34.933.330.0

530,752 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 37.435.832.5

561,570 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 39.938.335.0

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connector Shape Rectangular Connector series initials S·T·U S/T/U Others
Applicable pin/contact Male (Plug) Allowable Current(A) 3 Allowable Voltage(V) 250
Representative Standard UL Product type wafer Pitch 2.50
Application digital TV, monitor Operating Temperature(℃) -25 ~ +85 Contact Resistance(mΩ max) 30
Withstanding Voltage((AC) V/1min) 1000 Insulation Resistance(MΩ Min) 1000 Applicable P.C.B(mm) 1.2~1.6
UL FILE NO E108706