(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
EH100S |
EH125S |
EH250S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | A (mm) | Remarks | Applicable MCCB | Applicable ELCB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,600,000 VND | 1 Piece(s) | Same day | min 150, max 573.5 (SHAFT469mm) | 100AF | ABN50c/60c/100c, ABS30c/50c/60c | EBN50c/60c/100c, EBS30c/50c/60c | ||
1,126,523 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) | min 150, max 573.5 (SHAFT469mm) | 125AF | ABS125c, ABH50c/125c | EBS125c, EBH50c/125c | ||
1,126,523 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) | min 150, max 571.5 (SHAFT469mm) | 250AF | ABN/S/H250c | EBN/S/H250c |
Loading...Tải…
B(mm) | 47 | C(mm) | Ø53 | Type | Expandable |