(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

PIN HEADER 2.54 mm*2.5 mm (Part Number)

PIN HEADER 2.54 mm*2.5 mm
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      240,667VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
PH-01-2.54-40SS
PH-01-2.54-40SS-14MM
PH-01-2.54-40SS-16MM
PH-01-2.54-40SS-18MM
PH-01-2.54-40SS-20MM
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTotal Length
(mm)

240,667 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 11.5

245,290 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 14

245,290 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 16

245,290 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 18

245,290 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 20

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Rating(Amps) 3 Insulation resistance(MΩ Min) 1000 Contact Point Resistance(mΩ max) 20
Withstand Voltage(V) AC 1000 Operating Temperature(°) -40 to +105 Contact Point Material Brass
Insulator Material Polyester(UL 94V-0) Standard PBT A(mm) 2.54
B(mm) 5.08