(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Connector | Others | Mounting Method | With DIN Rail | Supported equipment | Others |
---|---|---|---|---|---|
Dimension width(mm) | 59 | Rated Voltage | 12~24V DC | Rated Current | 2A |
Insulation resistance | 100 MΩ or more (500 VDC) | Withstand Voltage | AC500V 1min | Compliant Wire | AWG22-16(1.5㎟/MAX) |
Screw Torque | 0.8N/m(8Kgf/㎝) | Operating Ambient Temperature(°C) | -10 - 50 (with No Condensation) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part JT-4N in the Branched Unit with JST SM Connector series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần JT-4N trong chuỗi Branched Unit with JST SM Connector.
Part Number |
---|
JT-4P |
JT-8N |
JT-8P |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Number of Poles (Pole) | Dimension vertical (mm) | IO score | Common Polarity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
454,959 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 4 | 45 | 4 Point | PNP -com | ||
528,925 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) | 8 | 73 | 8 Point | NPN +com | ||
516,597 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 8 | 73 | 8 Point | PNP -com |