(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Power Saving Multi Cord (DMT-SB) (Part Number)

Power Saving Multi Cord (DMT-SB)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      845,271VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
DMTSB04-2.7
DMTSB04-4.5
DMTSB06-1.5
DMTSB06-2.7
DMTSB06-4.5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCable Length
(m)
Number of inserts (OA tab)

845,271 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 2.74

879,572 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 4.54

857,906 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1.56

888,601 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 2.76

922,903 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 4.56

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color Others Rated Voltage(V) 16A/250V Material External injection body using flame retardant ABS
Standard 341.5 (Sheets)* 78 (Stages)* 40 (Height) m/m Total power MAX 2800 How to Pack Unit packing
Burden AC cord type included Fixed length